VTR G1-IG 5xG3/4 POM
Onderdeelnr.: 10.09.03.00094
Vacuüm-/persluchtverdeler
Industriesegmenten: Universeel
| Inlet | G1"-IG |
| Outlets | 5 x thread G3/4"-F |
| Length L | 110 (mm) |
| Width B | 55 (mm) |
| Height H | 50 (mm) |
| Material | Polyoxymethylene |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 6,5 mm |
| G1 | G1"-F |
| G2 | G3/4"-IG |
| H | 50 mm |
| L | 110 mm |
| L2 | 55 mm |
| LG1 | 20 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Y1 | 42 mm |
| 5 x thread G3/4"-F |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Tightening torque G1 (max.) | 5 Nm |
| Tightening torque G2 (max.) | 5 Nm |
| Material | Polyoxymethylene |
| Weight | 281 g |
| Product family | VTR |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie