Schmalz

Consignes de commande

Le kit de préhension FQE se compose de :

  • Préhenseur de surface FQE-Xc avec générateur de vide pneumatique intégré et vannes de commande et vannes de commande intégrées pour aspirer on/off et souffler on/off
  • Bride robot FLAN-PL
  • Câble de raccordement ASK-B
  • Tuyau d'alimentation en air comprimé VSL

Préhenseurs personnalisés sur consultation.

Pièces de rechange livrables : mousse de rechange, buses d'éjecteur, connecteurs, inserts de silencieux, raccords vissés enfichables, manchons de tuyau, caches de protection, ventouses en élastomère, disques de filtre, capuchons limitant le débit

Accessoires livrables : câbles de raccordement, tuyaux à vide, vacuostats/pressostats, tiges à ressort, articulations sphériques, modules de bride pour le blocage de plusieurs préhenseurs FQE, générateurs de vide externes, filtres à vide, vannes à vide, électrovannes, vacuomètres

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FQE RXc R 300x130 SW100 O20

Réf. article: 10.01.44.00644

Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement

Secteurs : Conditionnement | Logistique

Formegénération du vide intégrée / ensemble Rob
Fonctioncontrolled
porABB Robotics
TypeCRB15000
FormulaireRectangulaire
Longueur L300 (mm)
Largeur B130 (mm)
Hauteur H86 (mm)
Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse1 (mm)
Nombre de cellules d'aspiration35
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 20 mm
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Poids propre2.021 (kg)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 130  mm
d3 4  mm
d4 4  mm
dn 10  mm
H 86  mm
H1 110,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
Données techniques
Attribut Valeur
por ABB Robotics
Diamètre de la buse 1  mm
Vanne de commande Sans courant, ouvert
Pressostat et vacuostat de type construction Contacteur PNP
Consommation d'air [l/min] 249  l/min
Type de matière Mousse ouverte, hauteur 20 mm
Poids propre 2,02  kg
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier