Schmalz

Instrucciones de pedido

El set de manipulación FQE consta de:

  • Garra de plano aspirante FQE-Xc con generador de vacío neumático integrado y válvulas de mando y válvulas de control integradas para la conexión/desconexión por aspiración y la conexión/desconexión por soplado
  • Brida de amarre FLAN-PL
  • Cable de conexión ASK-B
  • Tubo flexible para aire comprimido de alimentación VSL

Garras personalizadas previa consulta.

Piezas de repuesto disponibles: esponja de repuesto, toberas del eyector, tapones, insertos para silenciadores, boquillas para tubo flexible, tapas de protección, ventosas de elastómero, discos filtrantes, boquillas de resistencia al flujo

Accesorios disponibles: cables de conexión, tubos flexibles de vacío, vacuostatos/presostatos, bielas elásticas, articulaciones esféricas, módulos de brida para combinar varias garras FQE, generadores de vacío externos, filtros de vacío, válvulas de vacío, electroválvulas, vacuómetros

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FQE RXc R 300x130 SW100 O20

N° de artículo: 10.01.44.00644

Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo

Industrias: Envases | Logística

Formageneración de vacío integrada / Rob set
Funcióncontrolled
paraABB Robótica
ModeloCRB15000
FormularioRectangular
Longitud L300 (mm)
Anchura B130 (mm)
Altura H86 (mm)
Tipo de válvulaResistencia al flujo
Diámetro de la tobera1 (mm)
Número de células de aspiración35
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Diseño generador de vacíoMódulo eyector SEP
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
Peso2.021 (kg)
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 130  mm
d3 4  mm
d4 4  mm
dn 10  mm
H 86  mm
H1 110,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
para ABB Robótica
Diámetro de la tobera 1  mm
Válvula de mando Abierta sin corriente
Vacuestato para la tipo de construcción Conmutación PNP
Consumo de aire [l/min] 249  l/min
Tipo de material Esponja abierta, altura 20 mm
Peso 2,02  kg
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta