Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The handling set FQE consists of:

  • Area gripper FQE-Xc with integrated pneumatics vacuum generator and control valves and integrated control valves for suck on/off and blow-off on/off
  • Flange plate FLAN-PL
  • Connection cable ASK-B
  • Compressed air supply hose VSL

Customized grippers on inquiry.

Available spare parts: spare foam, ejector nozzles, plugs, silencer inserts, plug-in screw unions, hose sleeves, protection covers, elastomer suction cups, filter discs, flow restrictor screw-in nozzles

Available accessories: connection cables, vacuum hose, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, flange modules for blocking several grippers FQE, external vacuum generators, vacuum filters, vacuum valves, solenoid valves, vacuum gauges

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FQE RXc R 300x130 SW100 O20

Część nr.: 10.01.44.00644

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Branże: Logistyka | Pakowanie

Shapeintegrated vacuum generation / Rob-set
Function
forABB Robotics
TypeCRB15000
FormRectangular
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H86 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1 (mm)
Number of suction cells35
Material typeFoam open, height 20 mm
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Construction vacuum switchPNP switching
Weight2.021 (kg)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 130  mm
d3 4  mm
d4 4  mm
dn 10  mm
H 86  mm
H1 110,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
for ABB Robotics
Nozzle diameter 1  mm
Control valve Normally open
Construction vacuum switch PNP switching
Air consumption [l/min] 249  l/min
Material type Foam open, height 20 mm
Weight 2,02  kg
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka