Schmalz

Note sull'ordine

Il set di manipolazione FQE è composto da:

  • Pinza di presa ad area FQE-Xc con generatore di vuoto pneumatico integrato e valvole di controllo integrate e valvole di controllo per aspirare e soffiare on/off
  • Piastre flangia FLAN-PL
  • Cavo di connessione ASK-B
  • Tubo flessibile di alimentazione dell'aria compressa VSL

Pinze di presa personalizzate su richiesta.

Pezzi di ricambio disponibili: spugna di ricambio, ugelli eiettori, tappi, inserti per silenziatori, raccordi a innesto, manicotti per tubi flessibili, coperture di protezione, ventose in elastomero, dischi filtro, ugelli a resistenza di flusso

Accessori disponibili: cavi di connessione, tubi flessibili per il vuoto, vacuostati/pressostati, aste a molla, giunti sferici, moduli flangia per il blocco di diverse pinze di presa FQE, generatori di vuoto esterni, filtri per il vuoto, valvole per il vuoto, elettrovalvole, vacuometri

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FQE RXc R 300x130 SW100 O20

Numero articolo: 10.01.44.00644

Sistema di presa a vuoto su grandi superfici con resistenze di flusso

Industrie: Imballaggi | Logistica

FormaGeneratore di vuoto integrato / Set-Rob
Funzionecontrolled
perABB Robotica
TipoCRB15000
FormaRettangolare
Lunghezza L300 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Altezza H86 (mm)
Tipo di valvolaResistenza di flusso
Diametro dell'ugello1 (mm)
Numero di celle di aspirazione35
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 20 mm
Generatore di vuoto di designModulo di eiettore SEP
Valvola di controlloAperto senza corrente
Vacuostato in costruzioneInterruttore PNP
Peso2.021 (kg)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 130  mm
d3 4  mm
d4 4  mm
dn 10  mm
H 86  mm
H1 110,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
per ABB Robotica
Diametro dell'ugello 1  mm
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Vacuostato in costruzione Interruttore PNP
Consumo d'aria [l/min] 249  l/min
Tipo di materiale Spugna aperta, altezza 20 mm
Peso 2,02  kg
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello