Schmalz

Set di manipolazione FQE

Flessibile, veloce, efficiente

Vai direttamente ai prodotti

Design innovativo dei prodotti in conformità con la norma ISO TS 15066 per un ambiente sicuro per i dipendenti nelle operazioni HRC

Elevata capacità di carico effettivo grazie a un peso minimo dovuto a una struttura modulare leggera, che consente una manipolazione dinamica

Bassi costi di gestione con elevata affidabilità operativa grazie alla produzione di vuoto integrata particolarmente efficiente dal punto di vista energetico

Minimo inquinamento acustico per i dipendenti circostanti grazie al basso livello di rumore

Modello con valvole di controllo integrate per minimizzare i tempi di ciclo e i contorni delle interferenze

Struttura
  • Attacco a flangia (1)
  • Copertura del silenziatore (2)
  • ecoPump SEP (3)
  • Vassoio di aspirazione (4) e piastra di aspirazione intercambiabile (7) o piastra di tenuta (8)
  • Isolamento acustico (5)
  • Spina multipla (6) e vacuostato opzionale VSi
Dati tecnici
  • Pinza di presa ad area con eiettore integrato, flangia e cavo di connessione
  • Adatto alla robotica leggera e al funzionamento con robot collaborativi
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta o ventosa
Industrie
  • Imballaggi
  • Logistica
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

per
Settori

1 - 2 da 2 risultati

FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2

Numero articolo: 10.01.44.00443

Sistema di presa a vuoto su grandi superfici con resistenze di flusso

Industrie: Logistica | Imballaggi

FormaGeneratore di vuoto integrato / Set-Rob
Funzionecontrolled
perABB Robotica
TipoCRB15000
FormaRettangolare
Lunghezza L300 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Altezza H110.2 (mm)
Tipo di valvolaResistenza di flusso
Diametro dell'ugello1 (mm)
Tipo ventosaVentose a soffietto SPB2
Diametro Ds20 (mm)
Numero di celle di aspirazione15
Generatore di vuoto di designModulo di eiettore SEP
Valvola di controlloAperto senza corrente
Vacuostato in costruzioneInterruttore PNP
Peso2.635 (kg)
FQE RXc R 300x130 SW100 O20

Numero articolo: 10.01.44.00644

Sistema di presa a vuoto su grandi superfici con resistenze di flusso

Industrie: Logistica | Imballaggi

FormaGeneratore di vuoto integrato / Set-Rob
Funzionecontrolled
perABB Robotica
TipoCRB15000
FormaRettangolare
Lunghezza L300 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Altezza H86 (mm)
Tipo di valvolaResistenza di flusso
Diametro dell'ugello1 (mm)
Numero di celle di aspirazione35
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 20 mm
Generatore di vuoto di designModulo di eiettore SEP
Valvola di controlloAperto senza corrente
Vacuostato in costruzioneInterruttore PNP
Peso2.021 (kg)

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello