Schmalz

Kits de préhension FQE

Souple, rapide, efficace

Accéder directement aux produits

Une construction de produits unique conforme à la norme ISO TS 15066 pour un environnement fiable pour les employés dans le cadre des opérations de RHD

Capacité de charge effective élevée grâce à un poids simple dû à la construction modulaire légère, permettant une manipulation dynamique

Coûts d'exploitation réduits et grande sécurité de fonctionnement grâce à une production de vide intégrée particulièrement efficace sur le plan énergétique

Pollution sonore minimale pour les employés environnants en raison du faible niveau sonore

Version avec vannes de commande intégrées pour des temps de cycle et des contours d'interférence minimisés

Composition
  • Bride (1)
  • Cache du silencieux (2)
  • ecoPump SEP (3)
  • Plateau d'aspiration (4) et ventouse plate remplaçable (7) ou plaque d'étanchéité (8)
  • Isolation acoustique (5)
  • Connecteur multibroche (6) et pressostat et vacuostat VSi en option
Données techniques
  • Préhenseur de surface avec éjecteur intégré, bride et câble de raccordement
  • Convient à la robotique légère et au fonctionnement avec des robots collaboratifs
  • Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité ou ventouse
Secteurs
  • •Conditionnement
  • •Logistique
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

por
Secteurs

1 - 2 de 2 résultats

FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2

Réf. article: 10.01.44.00443

Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement

Secteurs : Logistique | Conditionnement

Formegénération du vide intégrée / ensemble Rob
Fonctioncontrolled
porABB Robotics
TypeCRB15000
FormulaireRectangulaire
Longueur L300 (mm)
Largeur B130 (mm)
Hauteur H110.2 (mm)
Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse1 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds20 (mm)
Nombre de cellules d'aspiration15
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Poids propre2.635 (kg)
FQE RXc R 300x130 SW100 O20

Réf. article: 10.01.44.00644

Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement

Secteurs : Logistique | Conditionnement

Formegénération du vide intégrée / ensemble Rob
Fonctioncontrolled
porABB Robotics
TypeCRB15000
FormulaireRectangulaire
Longueur L300 (mm)
Largeur B130 (mm)
Hauteur H86 (mm)
Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse1 (mm)
Nombre de cellules d'aspiration35
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 20 mm
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Poids propre2.021 (kg)

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier