Schmalz

Handling Sets FQE

Flexible, fast, efficient

Ga direct naar de producten

Innovative product design in accordance with ISO TS 15066 for a safe environment for employees in HRC operations

High effective load capacity thanks to minimal weight due to modular lightweight design, enabling dynamic handling

Low operating costs with high operational reliability thanks to particularly energy-efficient integrated vacuum generation

Minimal noise pollution for surrounding employees due to low sound level

Version with integrated control valves for minimized cycle times and interference contours

Ontwerp
  • Flange connector (1)
  • Silencer cover (2)
  • ecoPump SEP (3)
  • Suction tray (4) and replaceable suction plate (7) or sealing plate (8)
  • Sound insulation (5)
  • Multi-pin plug (6) and optional vacuum switch VSi
Technische gegevens
  • Area gripper with integrated ejector, flange and connection cable
  • Suitable for lightweight robotics and operation with collaborative robots
  • Sealing element: sealing foam or suction cup
Industriesegmenten
  • •Logistiek
  • •Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

for
Sector

1 - 2 van 2 resultaten

FQE RXc R 300x130 SW100 O20

Onderdeelnr.: 10.01.44.00644

Vacuümgrijpersysteem met grote oppervlakken en stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen

Shapeintegrated vacuum generation / Rob-set
Functioncontrolled
forABB Robotics
TypeCRB15000
FormRectangular
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H86 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1 (mm)
Number of suction cells35
Material typeFoam open, height 20 mm
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Construction vacuum switchPNP switching
Weight2.021 (kg)
FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2

Onderdeelnr.: 10.01.44.00443

Vacuümgrijpersysteem met grote oppervlakken en stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen

Shapeintegrated vacuum generation / Rob-set
Functioncontrolled
forABB Robotics
TypeCRB15000
FormRectangular
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H110.2 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds20 (mm)
Number of suction cells15
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Construction vacuum switchPNP switching
Weight2.635 (kg)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.