Schmalz

Handling Sets FQE

Flexible, fast, efficient

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Innovative product design in accordance with ISO TS 15066 for a safe environment for employees in HRC operations

High effective load capacity thanks to minimal weight due to modular lightweight design, enabling dynamic handling

Low operating costs with high operational reliability thanks to particularly energy-efficient integrated vacuum generation

Minimal noise pollution for surrounding employees due to low sound level

Version with integrated control valves for minimized cycle times and interference contours

Cấu trúc
  • Flange connector (1)
  • Silencer cover (2)
  • ecoPump SEP (3)
  • Suction tray (4) and replaceable suction plate (7) or sealing plate (8)
  • Sound insulation (5)
  • Multi-pin plug (6) and optional vacuum switch VSi
Thông số kỹ thuật
  • Area gripper with integrated ejector, flange and connection cable
  • Suitable for lightweight robotics and operation with collaborative robots
  • Sealing element: sealing foam or suction cup
Các ngành
  • •Logistics
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

for
Phân loại theo ngành

1 - 2 từ 2 kết quả

FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2

Mã sản phẩm: 10.01.44.00443

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Các ngành: Logistics | Packaging

Shapeintegrated vacuum generation / Rob-set
Function
forABB Robotics
TypeCRB15000
FormRectangular
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H110.2 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds20 (mm)
Number of suction cells15
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Construction vacuum switchPNP switching
Weight2.635 (kg)
FQE RXc R 300x130 SW100 O20

Mã sản phẩm: 10.01.44.00644

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Các ngành: Logistics | Packaging

Shapeintegrated vacuum generation / Rob-set
Function
forABB Robotics
TypeCRB15000
FormRectangular
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H86 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1 (mm)
Number of suction cells35
Material typeFoam open, height 20 mm
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Construction vacuum switchPNP switching
Weight2.021 (kg)

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.