Schmalz

Sets de manipulación FQE

Flexibilidad, rapidez y eficiencia

Ir directamente a los productos

Diseño innovador de productos conforme a la norma ISO TS 15066 para un entorno seguro para los empleados en el funcionamiento de HRC

Elevada capacidad de carga efectiva gracias a un peso mínimo debido a su diseño modular ligero, que permite una manipulación dinámica

Costes operativos reducidos con una elevada fiabilidad de funcionamiento gracias a una generación de vacío integrada especialmente eficiente desde el punto de vista energético

Contaminación acústica mínima para los empleados del entorno gracias al bajo nivel de ruido

Versión con válvulas de mando integradas para minimizar los tiempos de ciclo y los contornos de interferencia

Diseño
  • Conector de brida (1)
  • Tapa del silenciador (2)
  • ecoPump SEP (3)
  • Bandeja de ventosa (4) y placa de ventosa intercambiable (7) o placa de sellado (8)
  • Aislamiento acústico (5)
  • Conector multi-pin (6) y vacuostato opcional VSi
Datos técnicos
  • Plano aspirante con eyector integrado, brida y cable de conexión
  • Apto para robótica ligera y funcionamiento con robots colaborativos
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante o ventosa
Industrias
  • •Envases
  • •Logística
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

para
Sectores

1 - 2 de 2 resultados

FQE RXc R 300x130 SW100 O20

N° de artículo: 10.01.44.00644

Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo

Industrias: Logística | Envases

Formageneración de vacío integrada / Rob set
Funcióncontrolled
paraABB Robótica
ModeloCRB15000
FormularioRectangular
Longitud L300 (mm)
Anchura B130 (mm)
Altura H86 (mm)
Tipo de válvulaResistencia al flujo
Diámetro de la tobera1 (mm)
Número de células de aspiración35
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Diseño generador de vacíoMódulo eyector SEP
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
Peso2.021 (kg)
FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2

N° de artículo: 10.01.44.00443

Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo

Industrias: Logística | Envases

Formageneración de vacío integrada / Rob set
Funcióncontrolled
paraABB Robótica
ModeloCRB15000
FormularioRectangular
Longitud L300 (mm)
Anchura B130 (mm)
Altura H110.2 (mm)
Tipo de válvulaResistencia al flujo
Diámetro de la tobera1 (mm)
Modelo de ventosaVentosas de fuelle SPB2
Diámetro Ds20 (mm)
Número de células de aspiración15
Diseño generador de vacíoMódulo eyector SEP
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
Peso2.635 (kg)

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.