Schmalz

Bestelinformatie

The handling set FQE consists of:

  • Area gripper FQE-Xc with integrated pneumatics vacuum generator and control valves and integrated control valves for suck on/off and blow-off on/off
  • Flange plate FLAN-PL
  • Connection cable ASK-B
  • Compressed air supply hose VSL

Customized grippers on inquiry.

Available spare parts: spare foam, ejector nozzles, plugs, silencer inserts, plug-in screw unions, hose sleeves, protection covers, elastomer suction cups, filter discs, flow restrictor screw-in nozzles

Available accessories: connection cables, vacuum hose, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, flange modules for blocking several grippers FQE, external vacuum generators, vacuum filters, vacuum valves, solenoid valves, vacuum gauges

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2

Onderdeelnr.: 10.01.44.00443

Vacuümgrijpersysteem met grote oppervlakken en stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen

Shapeintegrated vacuum generation / Rob-set
Functioncontrolled
forABB Robotics
TypeCRB15000
FormRectangular
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H110.2 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds20 (mm)
Number of suction cells15
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Construction vacuum switchPNP switching
Weight2.635 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 130  mm
d3 4  mm
d4 4  mm
dn 10  mm
H 110,2  mm
H1 135  mm
H2 47  mm
L 300  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
for ABB Robotics
Nozzle diameter 1  mm
Control valve Normally open
Construction vacuum switch PNP switching
Air consumption [l/min] 249  l/min
Suction cup type SPB2
Weight 2,64  kg
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen