FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2
Numero articolo: 10.01.44.00443
Sistema di presa a vuoto su grandi superfici con resistenze di flusso
Industrie: Imballaggi | Logistica
| Forma | Generatore di vuoto integrato / Set-Rob |
| Funzione | controlled |
| per | ABB Robotica |
| Tipo | CRB15000 |
| Forma | Rettangolare |
| Lunghezza L | 300 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Altezza H | 110.2 (mm) |
| Tipo di valvola | Resistenza di flusso |
| Diametro dell'ugello | 1 (mm) |
| Tipo ventosa | Ventose a soffietto SPB2 |
| Diametro Ds | 20 (mm) |
| Numero di celle di aspirazione | 15 |
| Generatore di vuoto di design | Modulo di eiettore SEP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Peso | 2.635 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| d3 | 4 mm |
| d4 | 4 mm |
| dn | 10 mm |
| H | 110,2 mm |
| H1 | 135 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 300 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| per | ABB Robotica |
| Diametro dell'ugello | 1 mm |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Consumo d'aria [l/min] | 249 l/min |
| Tipo ventosa | SPB2 |
| Peso | 2,64 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione