Schmalz

Tilaustiedot

The handling set FQE consists of:

  • Area gripper FQE-Xc with integrated pneumatics vacuum generator and control valves and integrated control valves for suck on/off and blow-off on/off
  • Flange plate FLAN-PL
  • Connection cable ASK-B
  • Compressed air supply hose VSL

Customized grippers on inquiry.

Available spare parts: spare foam, ejector nozzles, plugs, silencer inserts, plug-in screw unions, hose sleeves, protection covers, elastomer suction cups, filter discs, flow restrictor screw-in nozzles

Available accessories: connection cables, vacuum hose, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, flange modules for blocking several grippers FQE, external vacuum generators, vacuum filters, vacuum valves, solenoid valves, vacuum gauges

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2

Osanro: 10.01.44.00443

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus

Shapeintegrated vacuum generation / Rob-set
Function
forABB Robotics
TypeCRB15000
FormRectangular
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H110.2 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds20 (mm)
Number of suction cells15
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Construction vacuum switchPNP switching
Weight2.635 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 130  mm
d3 4  mm
d4 4  mm
dn 10  mm
H 110,2  mm
H1 135  mm
H2 47  mm
L 300  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
for ABB Robotics
Nozzle diameter 1  mm
Control valve Normally open
Construction vacuum switch PNP switching
Air consumption [l/min] 249  l/min
Suction cup type SPB2
Weight 2,64  kg
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin