FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2
Część nr.: 10.01.44.00443
Large-area vacuum gripping system with flow resistances
Branże: Logistyka | Pakowanie
| Shape | integrated vacuum generation / Rob-set |
| Function | |
| for | ABB Robotics |
| Type | CRB15000 |
| Form | Rectangular |
| Length L | 300 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Height H | 110.2 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 1 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 20 (mm) |
| Number of suction cells | 15 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Weight | 2.635 (kg) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 130 mm |
| d3 | 4 mm |
| d4 | 4 mm |
| dn | 10 mm |
| H | 110,2 mm |
| H1 | 135 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 300 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| for | ABB Robotics |
| Nozzle diameter | 1 mm |
| Control valve | Normally open |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Air consumption [l/min] | 249 l/min |
| Suction cup type | SPB2 |
| Weight | 2,64 kg |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja