Schmalz

Sipariş Bilgileri

Taşıma seti FQE şunlardan oluşur:

  • Entegre pnömatik vakum üreteci ve kontrol vanaları ile emme açma/kapama ve üfleme açma/kapama için entegre kontrol vanalarına sahip alan tutucu FQE-Xc
  • Flanş plakası FLAN-PL
  • Bağlantı kablosu ASK-B
  • Basınçlı hava kaynağı hortumu VSL

Sorgulama üzerine özelleştirilmiş tutucular.

Mevcut yedek parçalar: yedek sünger, ejektör nozulları, tapalar, susturucu ekler, geçmeli dişli bağlantı, hortum manşonları, koruma kapakları, elastomer vantuzlar, filtre diskleri, akış direnci nozulları

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, vakum hortumu, vakum/basınç şalterleri, yaylı bağlantılar, mafsallı bağlantılar, çeşitli FQE tutucuları bloke etmek için flanş modülleri, dış vakum jeneratörleri, vakum filtreleri, vakum valfleri, selenoid valfler, vakum manometreleri

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2

Parça no.: 10.01.44.00443

Geniş alanlı vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

Şekilentegre vakum üretimi / Rob seti
Fonksiyon
içinABB Robotik
TipCRB15000
FormDikdörtgen
Uzunluk L300 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H110.2 (mm)
Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı1 (mm)
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar SPB2
Çap Ds20 (mm)
Emme hücresi sayısı15
Vakum jeneratörü tasarımıEjektör modülü SEP
Kontrol ValfiNormalde açık
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
Ağırlık2.635 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 130  mm
d3 4  mm
d4 4  mm
dn 10  mm
H 110,2  mm
H1 135  mm
H2 47  mm
L 300  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
için ABB Robotik
Nozul çapı 1  mm
Kontrol Valfi Normalde açık
İnşaat vakum anahtarı PNP anahtarlama
Hava tüketimi [l/dak] 249  l/min
Vantuz tipi SPB2
Ağırlık 2,64  kg
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git