Schmalz

Taşıma Setleri FQE

Esnek, hızlı, verimli

Doğrudan ürünlere gidin

HRC operasyonlarında çalışanlar için güvenli bir ortam için ISO TS 15066'ya uygun yenilikçi ürün dizaynı

Modüler hafif tasarım sayesinde minimum ağırlık sayesinde yüksek etkili yük kapasitesi, dinamik taşıma sağlar

Özellikle enerji verimli entegre vakum üretimi sayesinde yüksek işletme güvenilirliği ile düşük işletme maliyetleri

Düşük ses seviyesi sayesinde çevredeki çalışanlar için minimum gürültü kirliliği

En aza indirilmiş devir süreleri ve girişim konturları için entegre kontrol vanalarıyla donatılmış versiyon

Tasarım
  • Flanş konektörü (1)
  • Susturucu kapak (2)
  • ecoPump SEP (3)
  • Emme tepsisi (4) ve değiştirilebilir vantuz plakası (6)
  • Ses yalıtımı (5)
  • Çok pimli fiş (7) ve opsiyonel vakum sensörü VSi (8)
Teknik veri
  • Entegre ejektörlü, flanşlı ve bağlantı kablosu olan alan tutucu
  • Hafif robotik ve işbirlikçi robotlarla operasyon için uygundur
  • Sızdırmazlık elemanı: sızdırmazlık süngeri veya vantuz
Endüstriler
  • Lojistik
  • Paketleme
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

için
Endüstri sektörü

2 sonuçtan 1 - 2'si

FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2

Parça no.: 10.01.44.00443

Geniş alanlı vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile

Şekilentegre vakum üretimi / Rob seti
Fonksiyon
içinABB Robotik
TipCRB15000
FormDikdörtgen
Uzunluk L300 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H110.2 (mm)
Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı1 (mm)
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar SPB2
Çap Ds20 (mm)
Emme hücresi sayısı15
Vakum jeneratörü tasarımıEjektör modülü SEP
Kontrol ValfiNormalde açık
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
Ağırlık2.635 (kg)
FQE RXc R 300x130 SW100 O20

Parça no.: 10.01.44.00644

Geniş alan vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile

Şekilentegre vakum üretimi / Rob seti
Fonksiyon
içinABB Robotik
TipCRB15000
FormDikdörtgen
Uzunluk L300 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H86 (mm)
Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı1 (mm)
Emme hücresi sayısı35
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Vakum jeneratörü tasarımıEjektör modülü SEP
Kontrol ValfiNormalde açık
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
Ağırlık2.021 (kg)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git