Schmalz

Informace o objednávce

The handling set FQE consists of:

  • Area gripper FQE-Xc with integrated pneumatics vacuum generator and control valves and integrated control valves for suck on/off and blow-off on/off
  • Flange plate FLAN-PL
  • Connection cable ASK-B
  • Compressed air supply hose VSL

Customized grippers on inquiry.

Available spare parts: spare foam, ejector nozzles, plugs, silencer inserts, plug-in screw unions, hose sleeves, protection covers, elastomer suction cups, filter discs, flow restrictor screw-in nozzles

Available accessories: connection cables, vacuum hose, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, flange modules for blocking several grippers FQE, external vacuum generators, vacuum filters, vacuum valves, solenoid valves, vacuum gauges

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FQE RXc R 300x130 SW100 O20

Číslo dílu.: 10.01.44.00644

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Odvětví: Logistics | Packaging

Shapeintegrated vacuum generation / Rob-set
Function
forABB Robotics
TypeCRB15000
FormRectangular
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H86 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1 (mm)
Number of suction cells35
Material typeFoam open, height 20 mm
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Construction vacuum switchPNP switching
Weight2.021 (kg)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 130  mm
d3 4  mm
d4 4  mm
dn 10  mm
H 86  mm
H1 110,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
Technické údaje
Atribut Wert
for ABB Robotics
Nozzle diameter 1  mm
Control valve Normally open
Construction vacuum switch PNP switching
Air consumption [l/min] 249  l/min
Material type Foam open, height 20 mm
Weight 2,02  kg
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku