Schmalz

Consignes de commande

La ventouse plate SGF (bague d’étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Bague d’étanchéité de type DR-SGF - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Plaque support en aluminium en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : bague d’étanchéité DR-SGF

Accessoires disponibles : palpeur mécanique, tamis (rond)

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SGF 150 HT1-60 FM1

Réf. article: 10.01.01.13486

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique

Secteurs : Verre

Taille150
Matière de la ventouseMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Connexion4x8,7mm LK38,2 90°
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d2 125  mm
d3 93  mm
d5 8,7  mm
dn 14,5  mm
Dmax(S) 156  mm
Ds 148,3  mm
G2 G1/4"-F
H 27,7  mm
H5 6  mm
L2 36,5  mm
LG2 20  mm
X1 27  mm
Y1 27  mm
Z (Allongement) 3,3  mm
Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 1 060  N
Force d'aspiration d2 730  N
Volume 64,88  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 2 000  mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 9  mm
Taille 150
Nombre de soufflets 0
Matière de la ventouse Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A] 60  Shore A
Poids propre 490  g
Famille de produits SGF
Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier