Schmalz

Informace o objednávce

Suction plate SGF (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SGF – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate – available with various threads

 

Available spare parts: sealing ring of type DR-SGF

Available accessories: touch valve, filter screen (sieve, round)

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SGF 150 HT1-60 FM1

Číslo dílu.: 10.01.01.13486

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Odvětví: Glass

Size150
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Connection4x8,7mm LK38,2 90°
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 125  mm
d3 93  mm
d5 8,7  mm
dn 14,5  mm
Dmax(S) 156  mm
Ds 148,3  mm
G2 G1/4"-F
H 27,7  mm
H5 6  mm
L2 36,5  mm
LG2 20  mm
X1 27  mm
Y1 27  mm
Z (Stroke) 3,3  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 1 060  N
Suction force d2 730  N
Volume 64,88  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2 000  mm
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Size 150
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 490  g
Product family SGF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku