Schmalz

Instrucciones de pedido

La placa de ventosa SGF (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Junta anular del tipo DR-SGF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Placa soporte de aluminio con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: junta anular DR-SGF

Accesorios disponibles: válvula palpadora, tamiz redondo

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SGF 150 HT1-60 FM1

N° de artículo: 10.01.01.13486

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica

Industrias: Vidrio

Tamaño150
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Conexión4x8,7mm LK38,2 90°
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d2 125  mm
d3 93  mm
d5 8,7  mm
dn 14,5  mm
Dmax(S) 156  mm
Ds 148,3  mm
G2 G1/4"-HE
H 27,7  mm
H5 6  mm
L2 36,5  mm
LG2 20  mm
X1 27  mm
Y1 27  mm
Z (Recorrido) 3,3  mm
Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 1060  N
Fuerza de aspiración d2 730  N
Volumen 64,88  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 2000  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 9  mm
Tamaño 150
Número de pliegues 0
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60  Shore A
Peso 490  g
Familia de productos SGF
Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad Diámetro de la manguera: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta