SGF 150 HT1-60 FM1
부품 번호.: 10.01.01.13486
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass
산업: 유리
| Size | 150 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | 4x8,7mm LK38,2 90° |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 125 mm |
| d3 | 93 mm |
| d5 | 8.7 mm |
| dn | 14.5 mm |
| Dmax(S) | 156 mm |
| Ds | 148.3 mm |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 27.7 mm |
| H5 | 6 mm |
| L2 | 36.5 mm |
| LG2 | 20 mm |
| X1 | 27 mm |
| Y1 | 27 mm |
| Z (Stroke) | 3.3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,060 N |
| Suction force d2 | 730 N |
| Volume | 64.88 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2,000 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 150 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 490 g |
| Product family | SGF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서