Schmalz

Consignes de commande

L'électrovanne EMVP est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : filtre de ventilation, câble de raccordement pour électrovannes, prise M12

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EMVP 32 230V-AC 3/2 NC

Réf. article: 10.05.02.00200

Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique

Secteurs : Usage général

Taille32 (mm)
Tension DC230 V - AC
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Vanne de commandesans courant, fermé
Filetage du raccordtageG1-1/4"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Poids propre0.5 (kg)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 90,5  mm
B1 101  mm
B2 61,5  mm
D 80  mm
G1 G1-1/4"-F
G2 G1-1/4"-F
G3 G3/8-IG
G4 G1/8-IG
H 101  mm
L 163  mm
L1 203,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille 32  mm
Volume de flux nominal 130  m³/h
Vanne de commande sans courant, fermé
Volume de flux nominal 2 166,7  l/min
Consommation de puissance DC 5  W
Tension DC 230 V - AC
Temps de fermeture 300  ms
Poids propre 0,5  kg
Famille de produits EMVP
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier