Schmalz

Instrucciones de pedido

La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

EMVP 32 230V-AC 3/2 NC

N° de artículo: 10.05.02.00200

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Industrias: Universal

Tamaño nominal32 (mm)
Tensión DC230 V - AC
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Rosca conexiónG1-1/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso0.5 (kg)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 90,5  mm
B1 101  mm
B2 61,5  mm
D 80  mm
G1 G1-1/4"-HE
G2 G1-1/4"-HE
G3 G3/8-IG
G4 G1/8-IG
H 101  mm
L 163  mm
L1 203,5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño nominal 32  mm
Flujo nominal 130  m³/h
Válvula de mando Cerrado sin corriente
Flujo nominal 2166,7  l/min
Consumo de potencia DC 5  W
Tensión DC 230 V - AC
Tiempo de cierre 300  ms
Peso 0,5  kg
Familia de productos EMVP
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta