Schmalz

Informace o objednávce

Solenoid valve EMVP is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter, connection cable for solenoid valves, socket with M12 connection

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EMVP 32 230V-AC 3/2 NC

Číslo dílu.: 10.05.02.00200

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Odvětví: Universal

Nominal size32 (mm)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1-1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.5 (kg)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 90,5  mm
B1 101  mm
B2 61,5  mm
D 80  mm
G1 G1-1/4"-F
G2 G1-1/4"-F
G3 G3/8-IG
G4 G1/8-IG
H 101  mm
L 163  mm
L1 203,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal size 32  mm
Nominal flow rate 130  m³/h
Control valve Normally closed
Nominal flow rate 2 166,7  l/min
Power consumption DC 5  W
Voltage DC 230 V - AC
Closing time 300  ms
Weight 0,5  kg
Product family EMVP
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku