Schmalz

Sipariş Bilgileri

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EMVP 32 230V-AC 3/2 NC

Parça no.: 10.05.02.00200

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut32 (mm)
Gerilim DC230 V - AC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Bağlantı dişiG1-1/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Ağırlık0.5 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 90,5  mm
B1 101  mm
B2 61,5  mm
D 80  mm
G1 G1-1/4"-F
G2 G1-1/4"-F
G3 G3/8-IG
G4 G1/8-IG
H 101  mm
L 163  mm
L1 203,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nominal boyut 32  mm
Nominal akış hızı 130  m³/h
Kontrol Valfi Normalde kapalı
Nominal akış hızı 2.166,7  l/min
Enerji tüketimi DC 5  W
Gerilim DC 230 V - AC
Kapanış saati 300  ms
Ağırlık 0,5  kg
Ürün ailesi EMVP
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git