RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH
Réf. article: 10.08.09.00010
Module de changement rapide pour une connexion facile et rapide des pinces EoA de la série MATCH
Dmk | 50 (mm) |
por | Universal Robots e |
Type | UR3-16 |
Entrées / sorties | RS 485 |
Fonction supplémentaire Equipement de l'installation | Freedrive |
Connexion électrique | Con coudé fem M8, 8 pol |
Modèle | Système de changement rapide MATCH |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
Fonction supplémentaire | Freedrive |
D | 75 mm |
d | 6,4 mm |
D2 | 31,5 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M8-F |
G2 | M7-F |
G3 | M3-IG |
G4 | M4-IG |
H | 39 mm |
H1 | 42 mm |
L | 95 mm |
Lk | 200 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle | Système de changement rapide MATCH |
por | Universal Robots e |
Type | UR3-16 |
Forme de l'éléments de fixation | Canal produit fermé |
Nombre de cycles de charge | 100 000 |
Entrées / sorties | RS 485 |
Connexion électrique | WB-M8-8 |
Force axiale (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Déport d'essieu max | 1 mm |
Force de serrage | 50 N |
Pouvoir dissolvant | 0 N |
avec | E-transfert électrique / pneumatique |
Température de travail | 5 ... 60 °C |
Poids propre | 390 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation