Schmalz

Instrucciones de pedido

El módulo de cambio rápido RMQC se suministra listo para su conexión.

El generador de vacío adecuado debe pedirse por separado.

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH

N° de artículo: 10.08.09.00010

Módulo de cambio rápido para una conexión fácil y rápida de las pinzas EoA de la serie MATCH

Dmk50 (mm)
paraRobots universales e
ModeloUR3-16
Entradas / salidasRS 485
Función adicional Equipamiento de la instalaciónFreedrive
Conexión eléctricaCon hemb codo M8, 8 pol
DiseñoSistema de cambio rápido MATCH
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Función adicional Freedrive
D 75  mm
d 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G1 M8-HE
G2 M7-HE
G3 M3-IG
G4 M4-IG
H 39  mm
H1 42  mm
L 95  mm
Lk 200  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Diseño Sistema de cambio rápido MATCH
para Robots universales e
Modelo UR3-16
Elementos de fijación de forma Canal de fluido cerrado
Número de ciclos de carga 100.000
Entradas / salidas RS 485
Conexión eléctrica WB-M8-8
Fuerza axial (máx.) 500  N
Momento (Y) 40  Nm
Desplazamiento del eje máximo 1  mm
Fuerza de apriete 50  N
Poder disolvente 0  N
con Transferencia eléctrica / neumática
Temperatura de uso 5 ... 60 °C
Peso 390  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta