Schmalz

Informace o objednávce

The RMQC quick-change module is supplied ready for connection.

Suitable vacuum generator must be ordered separately.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH

Číslo dílu.: 10.08.09.00010

Quick-change module for easy and fast connection of EoA grippers of the MATCH series

Dmk50 (mm)
forUniversal Robots e
TypeUR3-16
Inputs / outputsRS 485
Additional function Plant equipmentFreedrive
Electrical connectionElb fem conn M8, 8 pol
VersionQuick-change system MATCH
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Additional function Freedrive
D 75  mm
d 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G1 M8-F
G2 M7-F
G3 M3-IG
G4 M4-IG
H 39  mm
H1 42  mm
L 95  mm
Lk 200  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Version Quick-change system MATCH
for Universal Robots e
Type UR3-16
Shape mounting elements Fluid channel closed
Number of load cycles 100 000
Inputs / outputs RS 485
Electrical connection WB-M8-8
Force axial (max) 500  N
Moment (Y) 40  Nm
Axle offset max 1  mm
Tightening force 50  N
Dissolving power 0  N
with E-transfer electrical / pneumatic
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 390  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku