Schmalz

Sipariş Bilgileri

Hızlı değiştirme modülü RMQC bağlantıya hazır olarak teslim edilir.

Uygun bir vakum üreteci ayrıca sipariş edilmelidir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH

Parça no.: 10.08.09.00010

Kolay ve hızlı değişim için hızlı değişim modülü EoA tutucularının hızlı bağlantısı MATCH serisi

Dmk50 (mm)
forEvrensel Robotlar e
TipUR3-16
Girişler / çıkışlarRS 485
Additional function Plant equipmentFreedrive
Elektrik bağlantısıElb fem conn M8, 8 pol
İnşaatHızlı değiştirme sistemi MATCH
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Additional function Freedrive
D 75  mm
d 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G1 M8-F
G2 M7-F
G3 M3-IG
G4 M4-IG
H 39  mm
H1 42  mm
L 95  mm
Lk 200  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
İnşaat Hızlı değiştirme sistemi MATCH
for Evrensel Robotlar e
Tip UR3-16
Şekil montaj elemanları Akışkan kanalı kapalı
Yük döngüsü sayısı 100.000
Girişler / çıkışlar RS 485
Elektrik bağlantısı WB-M8-8
Force axial (max) 500  N
Moment (Y) 40  Nm
Axle offset max 1  mm
Tightening force 50  N
Dissolving power 0  N
with E-transfer elektrik / pnömatik
Çalışma sıcaklığı 5 ... 60 °C
Ağırlık 390  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git