RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH
Osanro: 10.08.09.00010
Pikavaihtomoduuli yksinkertaista ja ja nopea liitäntä MATCH-sarjan EoA-kourat
Dmk | 50 (mm) |
for | Universal Robots e |
Type | UR3-16 |
Inputs / outputs | RS 485 |
Additional function Plant equipment | Freedrive |
Electrical connection | Elb fem conn M8, 8 pol |
Version | Quick-change system MATCH |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
Additional function | Freedrive |
D | 75 mm |
d | 6,4 mm |
D2 | 31,5 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M8-F |
G2 | M7-F |
G3 | M3-IG |
G4 | M4-IG |
H | 39 mm |
H1 | 42 mm |
L | 95 mm |
Lk | 200 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Version | Quick-change system MATCH |
for | Universal Robots e |
Type | UR3-16 |
Shape mounting elements | Fluid channel closed |
Number of load cycles | 100 000 |
Inputs / outputs | RS 485 |
Electrical connection | WB-M8-8 |
Force axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Axle offset max | 1 mm |
Tightening force | 50 N |
Dissolving power | 0 N |
with | E-transfer electrical / pneumatic |
Operating temperature | 5 ... 60 °C |
Weight | 390 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi