Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article: 12.02.04.10433

Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses

Taille300
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
ConnexionG1/2"-F
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d 34  mm
d2 253  mm
d3 226,5  mm
Dmax(S) 320  mm
Ds 300  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
H 25  mm
H1 26,5  mm
L2 76  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Z (Allongement) 6  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 3 810  N
Force d'aspiration d2 3 010  N
Volume 491  cm³
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 12  mm
Taille 300
Matière de la ventouse Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Poids propre 2 300  g
Famille de produits SPU
Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier