SPU 300 NBR-55 G1/2-IG
Parça no.: 12.02.04.10433
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
| Boyut | 300 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/2"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 253 mm |
| d3 | 226,5 mm |
| Dmax(S) | 320 mm |
| Ds | 300 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 26,5 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 3.810 N |
| Emme kuvveti d2 | 3.010 N |
| Cilt | 491 cm³ |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Boyut | 300 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 2.300 g |
| Ürün ailesi | SPU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon