Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

Osanro: 12.02.04.10433

Imupelti (pyöreä), yleiskäyttöinen sileät ja hieman karheat pinnat

Size300
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 34  mm
d2 253  mm
d3 226,5  mm
Dmax(S) 320  mm
Ds 300  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
H 25  mm
H1 26,5  mm
L2 76  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Z (Stroke) 6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 3 810  N
Suction force d2 3 010  N
Volume 491  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 300
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 2 300  g
Product family SPU
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin