SPU 300 NBR-55 G1/2-IG
Numero articolo: 12.02.04.10433
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
| Misura | 300 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connessione | G1/2"-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 253 mm |
| d3 | 226.5 mm |
| Dmax(S) | 320 mm |
| Ds | 300 mm |
| G1 | G1/2"-IG |
| G2 | G1/2"-IG |
| H | 25 mm |
| H1 | 26.5 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 13.5 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (freccia elastica) | 6 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 3810 N |
| Forza di presa d2 | 3010 N |
| Volume | 491 cm³ |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 12 mm |
| Misura | 300 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 2300 g |
| Famiglia di prodotti | SPU |
Documentazione
Documentazione