Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 VBV

Réf. article: 11.01.43.00175

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

Tension à 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Capacité d'aspiration (60 Hz)78.5 (m³/h)
Vide (50 Hz)-600 (mbar)
Puissance nominale à 60 Hz2.6 (kW)
ModèleIE3:US/CAN
ApprobationUL/CSA
Poids propre86 (kg)
CatégorieGénération électrique du vide
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
L 747  mm
L2 96  mm
B 353  mm
B2 48  mm
H 328  mm
H1 420  mm
H2 75  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Poids propre 86  kg
Catégorie Génération électrique du vide
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier