Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 VBV

Osanro: 11.01.43.00175

Ripustuspumppu, jossa on vakioimuri Imukyky, kestävä ja vähän huoltoa vaativa

Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (60 Hz)78.5 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 60 Hz2.6 (kW)
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
Weight86 (kg)
Electrical vacuum generation
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
L 747  mm
L2 96  mm
B 353  mm
B2 48  mm
H 328  mm
H1 420  mm
H2 75  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 86  kg
Electrical vacuum generation
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin