Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 VBV

부품 번호.: 11.01.43.00175

흡착량이 지속되는 드라이 러닝 펌프, 견고하고 유지보수 필요가 적음

Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (60 Hz)78.5 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 60 Hz2.6 (kW)
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
Weight86 (kg)
Electrical vacuum generation
디자인 데이터
Design image
속성
L 747  mm
L2 96  mm
B 353  mm
B2 48  mm
H 328  mm
H1 420  mm
H2 75  mm
기술 데이터
속성
Weight 86  kg
Electrical vacuum generation
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동