Schmalz

Consignes de commande

Le préhenseur magnetique SGM-SV-BY est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : capteurs pour la présence de pièces et l'état de commutation. Éléments de préhension à 4, 2 ou 0 dents pour l'orientation et le guidage de l'élément de batterie

Accessoires disponibles : capteurs pour la présence de pièces et l'état de commutation. Éléments de préhension à 4, 2 ou 0 dents pour l'orientation et le guidage de l'élément de batterie

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SGM-SV 46 2 BY M5-IG

Réf. article: 10.01.17.00752

Préhenseur magnétique (préparation de capteur)

Secteurs : Automobile | Batterie

Taille46
Goupille de guidage2
PriseM5-F
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Type de ventousePréhenseurs batterie
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
D 52  mm
d 46  mm
G1 M5-F
G2 M6-F
H 100  mm
H1 106  mm
X2 25  mm
X3 3,5  mm
Y1 18  mm
Y3 6,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Plage de pression (pression de service) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Force de préhension 72  N
Force de préhension restante 0,5  N
Position d'installation Tous
Vanne de commande Bistable
Température de travail 5 ... 70 °C
Goupille de guidage 2
Poids propre 439,5  g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier