Schmalz

Sipariş Bilgileri

Manyetik tutucu SGM-SV-BY bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: bileşen varlığı ve anahtarlama durumu için sensörler. Akü hücresinin yönlendirilmesi ve kılavuzlanması için 4, 2 veya 0 dişli kavrama elemanları

Mevcut aksesuarlar: bileşen varlığı ve anahtarlama durumu için sensörler. Akü hücresinin yönlendirilmesi ve kılavuzlanması için 4, 2 veya 0 dişli kavrama elemanları

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SGM-SV 46 2 BY M5-IG

Parça no.: 10.01.17.00752

Mıknatıslı tutucu (hazır f sensörü)

Endüstriler: Batarya | Otomotiv

Boyut46
Kılavuz pim2
SoketM5-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Vantuz tipiAkü tutucular
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 52  mm
d 46  mm
G1 M5-F
G2 M6-F
H 100  mm
H1 106  mm
X2 25  mm
X3 3,5  mm
Y1 18  mm
Y3 6,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3.5 ... 6.0 bar
Tutma kuvveti 72  N
Artık tutma kuvveti 0,5  N
Kurulum konumu Herhangi bir
Kontrol Valfi Bistable
Çalışma sıcaklığı 5 ... 70 °C
Kılavuz pim 2
Ağırlık 439,5  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git