SGM-SV 46 2 BY M5-IG
Číslo dílu.: 10.01.17.00752
Magnetic gripper (prepared f sensor)
Odvětví: Automotive | Battery
| Size | 46 |
| Guide pin | 2 |
| Socket | M5-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Suction cup type | Battery grippers |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 52 mm |
| d | 46 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M6-F |
| H | 100 mm |
| H1 | 106 mm |
| X2 | 25 mm |
| X3 | 3,5 mm |
| Y1 | 18 mm |
| Y3 | 6,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Holding force | 72 N |
| Remaining holding force | 0,5 N |
| Installation position | Any |
| Control valve | Bistable |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Guide pin | 2 |
| Weight | 439,5 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace