Schmalz

Bestelinformatie

The magnetic gripper SGM-SV-BY is delivered as a ready-to-connect product.

Available spare parts: sensors for part presence and switching state. Gripping elements with 4, 2 or 0 teeth for positioning and routing the battery cell

Available accessories: sensors for part presence and switching state. Gripping elements with 4, 2 or 0 teeth for positioning and routing the battery cell

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SGM-SV 46 2 BY M5-IG

Onderdeelnr.: 10.01.17.00752

Magneetgrijper (voorbereid sensor)

Industriesegmenten: Automotive | Batterijen

Size46
Guide pin2
SocketM5-IG
Pressure range (operating pressure) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Suction cup typeBattery grippers
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 52  mm
d 46  mm
G1 M5-F
G2 M6-IG
H 100  mm
H1 106  mm
X2 25  mm
X3 3,5  mm
Y1 18  mm
Y3 6,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Holding force 72  N
Remaining holding force 0,5  N
Installation position Any
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Guide pin 2
Weight 439,5  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen