Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The magnetic gripper SGM-SV-BY is delivered as a ready-to-connect product.

Available spare parts: sensors for part presence and switching state. Gripping elements with 4, 2 or 0 teeth for positioning and routing the battery cell

Available accessories: sensors for part presence and switching state. Gripping elements with 4, 2 or 0 teeth for positioning and routing the battery cell

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SGM-SV 46 2 BY M5-IG

Część nr.: 10.01.17.00752

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Branże: Akumulatory | Motoryzacja

Size46
Guide pin2
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Suction cup typeBattery grippers
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 52  mm
d 46  mm
G1 M5-F
G2 M6-F
H 100  mm
H1 106  mm
X2 25  mm
X3 3,5  mm
Y1 18  mm
Y3 6,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.5 ... 6.0 bar
Holding force 72  N
Remaining holding force 0,5  N
Installation position Any
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Guide pin 2
Weight 439,5  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka