Schmalz

Consignes de commande

Les connecteurs transversales (dentés) SXT-TC sont livrés montés.

 

Pièces détachées disponibles : Kit de montage SXT - composé de vis, de rondelles et de ressorts

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SXT-TC-F2-0-C1.5IN

Réf. article: 10.07.13.00214

Raccord de trav. p. bras pivotants, pour raccordement à l'outillage de tuyauterie, avec cannelures

Secteurs : Automobile | Métal

Connexion 1SXT-CON-GB-F-D25
Connexion 2SXT-CON-GB-MO-1.5IN
Angle0 (°)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Connexion 1 SXT-CON-GB-F-D25
Connexion 2 SXT-CON-GB-MO-1.5IN
B 35  mm
d 25  mm
d1 38,1  mm
H 69,5  mm
H2 56  mm
H3 20  mm
H4 26  mm
L 106,8  mm
X1 56,3  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Poids propre 344  g
Famille de produits SXT
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier