SXT-TC-F2-0-C1.5IN
Osanro: 10.07.13.00214
Kääntyvien varsien liitin, putkityökalujen liittämistä varten, hammastuksella
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Connection 1 | SXT-CON-GB-F-D25 |
| Connection 2 | SXT-CON-GB-MO-1.5IN |
| Angle | 0 (°) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection 1 | SXT-CON-GB-F-D25 |
| Connection 2 | SXT-CON-GB-MO-1.5IN |
| B | 35 mm |
| d | 25 mm |
| d1 | 38,1 mm |
| H | 69,5 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 20 mm |
| H4 | 26 mm |
| L | 106,8 mm |
| X1 | 56,3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 344 g |
| Product family | SXT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi