Schmalz

Instrucciones de pedido

Los conectores de raíl (dentado) SXT-TC se suministran ensamblados.

 

Repuestos disponibles: Juego de montaje SXT - compuesto por tornillos, arandelas y muelles

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SXT-TC-F2-0-C1.5IN

N° de artículo: 10.07.13.00214

Conector de vigas transversales para brazos giratorios, para conexión a herram. de tuberías, con ranuras

Industrias: Automóvil | Metal

Conexión 1SXT-CON-GB-F-D25
Conexión 2SXT-CON-GB-MO-1.5IN
Ángulo0 (°)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Conexión 1 SXT-CON-GB-F-D25
Conexión 2 SXT-CON-GB-MO-1.5IN
B 35  mm
d 25  mm
d1 38,1  mm
H 69,5  mm
H2 56  mm
H3 20  mm
H4 26  mm
L 106,8  mm
X1 56,3  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Peso 344  g
Familia de productos SXT
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta