Schmalz

Note sull'ordine

I connettori a capriata (dentato) SXT-TC vengono forniti già assemblati.

 

Ricambi disponibili: Set di montaggio SXT - composto da viti, rondelle e molle

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SXT-TC-F2-0-C1.5IN

Numero articolo: 10.07.13.00214

Collegamento a croce per bracci girevoli, per il collegamento a utensili p. tubi, con scanal.

Industrie: Automobilistico | Metallo

Connessione 1SXT-CON-GB-F-D25
Connessione 2SXT-CON-GB-MO-1.5IN
Angolare0 (°)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Connessione 1 SXT-CON-GB-F-D25
Connessione 2 SXT-CON-GB-MO-1.5IN
B 35  mm
d 25  mm
d1 38,1  mm
H 69,5  mm
H2 56  mm
H3 20  mm
H4 26  mm
L 106,8  mm
X1 56,3  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Peso 344  g
Famiglia di prodotti SXT
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello