ZLW RD 450x350 SE O20KS 30T
Réf. article: 10.01.22.07826
Pince modulaire légère pour la (dé)palettisation de couches de pièces
Longueur L | 450 (mm) |
Largeur B | 350 (mm) |
Modèle | Bord droit |
Type de matière | Mousse O, H 20 mm, cone |
Arrangement des cellules d'aspiration | Triangle, 30 mm |
Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Pressostat et vacuostat VSi |
Poids propre | 4.801 (kg) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 350 mm |
B1 | 346 mm |
d1 | 31,5 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 50 mm |
d4 | 63 mm |
d5 | 64 mm |
d6 | 80 mm |
H | 55 mm |
H1 | 168,5 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 91,7 mm |
L | 450 mm |
L1 | 446 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Forme | Rigide |
Arrangement des cellules d'aspiration | Triangle, 30 mm |
Modèle | Bord droit |
Diamètre de la buse | 0,8 mm |
Capacité d'aspiration (max.) | 870 l/min |
Consommation d'air aspiration | 395 l/min |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation