Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

ZLW RD 450x350 SE O20KS 30T

Onderdeelnr.: 10.01.22.07826

Modulaire lichtgewicht grijper voor het (de)palletiseren van werkstuklagen

Length L450 (mm)
Width B350 (mm)
VersionStraight edge
Material typeSchuim O, H 20 mm, kegel
Arrangement suction cellsTriangle, 30 mm
Additional function area gripperVacuum switch VSi
Weight4.801 (kg)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 350  mm
B1 346  mm
d1 31,5  mm
d2 40  mm
d3 50  mm
d4 63  mm
d5 64  mm
d6 80  mm
H 55  mm
H1 168,5  mm
H2 20  mm
H3 91,7  mm
L 450  mm
L1 446  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Shape Rigid
Arrangement suction cells Triangle, 30 mm
Version Straight edge
Nozzle diameter 0,8  mm
Suction rate (max.) 870  l/min
Air consumption suction 395  l/min
De gebruikte externe vacuümgenerator moet ten minste het gespecificeerde zuigvolume leveren (aan het vacuümaansluitstuk van de ZLW) bij een onderdruk van -0,2 bar.
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen