ZLW RD 450x350 SE O20KS 30T
Číslo dílu.: 10.01.22.07826
Modular lightweight gripper for (de)palletizing workpiece layers
Length L | 450 (mm) |
Width B | 350 (mm) |
Version | Straight edge |
Material type | Foam O, H 20 mm, cone |
Arrangement suction cells | Triangle, 30 mm |
Additional function area gripper | Vacuum switch VSi |
Weight | 4.801 (kg) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 350 mm |
B1 | 346 mm |
d1 | 31,5 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 50 mm |
d4 | 63 mm |
d5 | 64 mm |
d6 | 80 mm |
H | 55 mm |
H1 | 168,5 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 91,7 mm |
L | 450 mm |
L1 | 446 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Shape | Rigid |
Arrangement suction cells | Triangle, 30 mm |
Version | Straight edge |
Nozzle diameter | 0,8 mm |
Suction rate (max.) | 870 l/min |
Air consumption suction | 395 l/min |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace