ZLW RD 450x350 SE O20KS 30T
Parça no.: 10.01.22.07826
Aşağıdakiler için modüler hafif tutucu İş parçası katmanlarını (de)paletleme
Uzunluk L | 450 (mm) |
Genişlik B | 350 (mm) |
İnşaat | Düz kenar |
Malzeme türü | Sünger O, H 20 mm, koni |
Düzenleme emme hücreleri | Üçgen, 30 mm |
Ek fonksiyon alanı tutucu | Vakum anahtarı VSi |
Ağırlık | 4.801 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 350 mm |
B1 | 346 mm |
d1 | 31,5 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 50 mm |
d4 | 63 mm |
d5 | 64 mm |
d6 | 80 mm |
H | 55 mm |
H1 | 168,5 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 91,7 mm |
L | 450 mm |
L1 | 446 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Şekil | Katı |
Düzenleme emme hücreleri | Üçgen, 30 mm |
İnşaat | Düz kenar |
Nozul çapı | 0,8 mm |
Vakum debisi (maks.) | 870 l/min |
Hava tüketimi emiş | 395 l/min |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon